메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea low height 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 저높이 설계의 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 직경 75mm로, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재이며, 트레드는 전기 전도성 폴리우레탄 주입 방식으로 제작되었습니다. 휠 베어링은 스테인리스 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 78mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 90kg, 정하중 180kg을 지원하며, 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 환자 리프터, 샤워 의자, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5940XSC075P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582456912
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
58 mm
3km/h에서의 적재 용량
90 kg
적재 용량 정적
180 kg
총높이
78 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.22 kg
제품명
Linea low height
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
30 mm
회전 간섭
121 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
60.5 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea는 캐스터용 액세서리로 설계된 전문 부품입니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 개발되었으며, 산업용 및 상업용 이동 장비에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 내구성과 신뢰성을 보장하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 통해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 고품질 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 유지하며, 효율적인 작동을 위한 최적의 설계 특성을 갖추고 있어 전문적인 산업 환경에서 요구되는 높은 표준을 충족합니다.