메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 구현합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 본체와 주입 방식의 전기 전도성 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구동 성능을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 카트, 쇼핑 카트 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
196 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
98 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
비틀림 방지 장착
방향 잠금이 있는 캐스터의 비틀림 방지 보호
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 구름성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 구름성을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg