회전 캐스터 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
제품 번호:
5370XSP100R05-28x45
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 구름성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
깨지지 않는 구조
매우 높은 충격 흡수성
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음