E-Drive flex
버튼 하나로 이동성을 향상시키세요: TENTE E-Drive flex는 부드러운 시작, 정밀한 조향, 안전한 제동 및 쉬운 개조를 통해 고하중을 위한 전동 구동을 추가합니다.
활성 필터:
정렬 기준
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
E-Drive flex 드라이브 유닛은 전기 하우징과 직사각형 플레이트 피팅을 특징으로 하는 전동 모빌리티용 캐스터입니다. 폴리아미드 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용한 직경 125mm 휠을 장착하여 우수한 주행 성능을 제공합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 세라믹 및 유리 제조업체, 바퀴 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
125
mm
125
mm