메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

E-Drive flex 드라이브 유닛은 전기 하우징과 직사각형 플레이트 피팅을 특징으로 하는 전동 모빌리티용 캐스터입니다. 폴리아미드 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용한 직경 125mm 휠을 장착하여 우수한 주행 성능을 제공합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 세라믹 및 유리 제조업체, 바퀴 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
S4 자재 번호
990061635
구동 유닛 액추에이터
공칭 속도
35.3 METER_PER_MINUTE
공칭 전류
3.5
공칭 출력
14.8
공칭 전압
24
구동 장치 주행 모터
여행 방향
앞뒤
공칭 속도
174.5 METER_PER_MINUTE
공칭 전류
7
공칭 출력
73.1
공칭 전압
24
Core attributes
비상 해제
기계
하우징 유형
드라이브 유닛
길이
최대 315mm(비상 해제 작동)
전체 너비
190 mm
최저 지상고
30 mm
접지 불균일성(최대)
15 mm
접지 불균일성(최소)
-15 mm
홈 위치의 높이
140 mm
설치 높이
170 mm
최대 속도
4 KILOMETER_PER_HOUR
허용 보관 온도(최대)
45 °C
허용 보관 온도(최소)
-10 °C
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
5 °C
전체 체중
6.52 kg
체중
6 kg
휠 폭
35 mm
너비
190 mm
허용 주변 온도
작동 온도 5°C~40°C, 습도 90%, 비응축
제품명
E-Drive flex
보호 유형
IPX4(모든 면에서 물 튀김, 모든 플러그가 연결됨)
최대 리프팅 힘 / 접촉 압력
400
최대 추력
25
휠 직경
125mm, 마모 한도 115mm
휠 트레드
단단한 고무 비표시, 쇼어 A 63
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
100 mm
플레이트 길이
100 mm
플레이트 너비
95 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
드라이브
재료
전기
스위블 베어링
F-E-Drive ultimate
Wheel
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
베어링
플랜지 휠
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능