메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5327PJP100S70-1/2-13X1
EAN
4031582384864
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 길이
25 mm
하우징
Fork 외형
슬림
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
나사산 직경
12.4 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
ICS
5320PJP100S70-12.4x25

ICS 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하며, 간호용 침대 등의 의료기기 응용분야에 최적화되어 있습니다.

100 mm
137 mm
경하중
100 mm
137 mm
경하중