고정 캐스터 80 mm
Alpha
EAN:
4031582390490
제품 번호:
3478UOO080P62 TW30 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 보장합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 보장합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 80mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm의 컴팩트한 치수를 제공합니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(속도 4km/h 조건), 정적 하중 400kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 내구성과 신뢰성을 요구하는 산업용 장비 및 운반 시스템에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴