메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅을 채용하여 안정적인 설치를 보장합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 구조적 강도를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재로 구성되며, 직경 150mm 규격으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 전체 높이는 185mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2478UAP150P52
EAN
4031582385496
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
185 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
52 mm
플레이트 홀 길이(최소)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
72 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470UAP150P52

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채택하여 다양한 장비에 안정적으로 장착됩니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 보장하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

150 mm
경하중
185 mm
150 mm
경하중
185 mm
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477UAP150P52

Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

150 mm
경하중
185 mm
150 mm
경하중
185 mm
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2471UAP150P52

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
경하중
185 mm
150 mm
경하중
185 mm