고정 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582385250
제품 번호:
2478PJO150P52
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 뛰어난 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.