고정 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582362213
제품 번호:
2478PIO150P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조적 내구성을 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조적 내구성을 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원하여 다양한 운반 장비 및 이동식 기구에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.