고정 캐스터 125 mm
Agila
EAN:
4031582385335
제품 번호:
2478PJP125P52
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 뛰어난 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg까지 지지 가능하여 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.