고정 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
제품 번호:
2478PIP100P50
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전과 우수한 내마모성을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 135mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 정밀한 엔지니어링과 고품질 소재를 통해 장기간 안정적인 운용이 가능하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴