휠 100 mm
Supratech
주문 번호:
199030822
EAN:
4031582320527
제품 번호:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 설계로 제작된 산업용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재를 사용하여 내구성과 우수한 접지력을 제공하며, 롤러 베어링이 적용되어 부...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Supratech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 설계로 제작된 산업용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재를 사용하여 내구성과 우수한 접지력을 제공하며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴