메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 44mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 내구성과 안정성을 제공하는 전문 캐스터 휠입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
S4 자재 번호
199030955
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.47 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
37 mm
직경
125 mm
차체 너비
37 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료