휠 250 mm
Novatech
주문 번호:
199801341
EAN:
4031582319408
제품 번호:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 캐스터용 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 60mm의 폴리우레탄 주조 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 주물 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 축 구멍 직경은 30mm, 허브 길이는 60m...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 캐스터용 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 60mm의 폴리우레탄 주조 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 주물 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 축 구멍 직경은 30mm, 허브 길이는 60mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 2,800kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 1,680kg, 6km/h에서 1,400kg의 성능을 발휘합니다. 정밀한 베어링 시스템과 견고한 주물 구조로 산업 현장에서 안정적인 운반 작업을 보장합니다.