Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
핵심 속성
| 애플리케이션 | 의료 기관, 의료용 침대 및 스트레쳐것 |
|---|---|
| 제품명 | Integral |
| 제품 유형 | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
| 적재 용량 고정 | 450 KG |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 229 mm |
| 전체 너비 | 70 mm |
| 전체 체중 | 1.61 KG |
| 인증 | TÜV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 강판, 중 |
|---|---|
| fork 외형 | 닫힘 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 색상 | 그레이 화이트(RAL9002), 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋 | 60 mm |
| 회전 반경 | 160 mm |
| 회전 간섭 | 320 mm |
| 돔 직경 | 70 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
| 트레드 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015), 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 휠 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 휠 너비 | 35 mm |
| 트레드의 경도(D) | 59 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
|---|---|
| 볼트 직경 | 32 mm |
| 볼트 길이 | 51 mm |
| 볼트 나사산 위치 | 7 mm |
| 볼트 장착 구멍 수량 | 4 |