중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Integral
주문 번호:
990037270
EAN:
4031582300208
제품 번호:
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하며 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 229mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 들것, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조