메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
ICS 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 특히 간호용 침대 등의 의료기기 분야에 최적화된 제품으로, 정밀한 이동성과 높은 신뢰성을 요구하는 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5320PJP125P50 7001
EAN
4031582010671
S4 자재 번호
990025876
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
166 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.64 kg
제품명
ICS
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
52 mm
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
99.5 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICS 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.

125 mm
166 mm
경하중
125 mm
166 mm
경하중