Elastech
UEP 200x46-Ø20
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 제조공장, 중량 운송 솔루션 |
|---|---|
| 제품명 | Elastech |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 400 KG |
| 적재 용량 고정 | 800 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 1.24 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 검은색, 가황 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
| 휠 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 46 mm |
| 차축 홀 직경 | 20 mm |
| 허브 길이 | 60 mm |
| 휠 너비 | 46 mm |
| 트레드의 경도(A) | 63 육상 A |