메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 컴팩트한 설계로 제작된 고성능 휠입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 400kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 최적화된 신뢰성 높은 캐스터 휠입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323535
S4 자재 번호
199030965
핵심 속성
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
200 kg
적재 용량 정적
400 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Duratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴