메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 18mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 캐스터 시스템에서 볼트 연결부의 크기를 조정하거나 적절한 피팅을 제공하는 역할을 수행하며, 사각형 형태의 구조로 안정적인 고정력을 보장합니다. 경량 설계로 인해 전체 캐스터 어셈블리의 무게 증가를 최소화하면서도 필요한 기계적 강도와 내구성을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 효과적으로 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
S4 자재 번호
199027545
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.01 kg
제품명
부싱
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
부싱 줄이기, 사각형
볼트 직경
18 mm
볼트 길이
62 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료