중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
커버 디자인
EAN:
4031582357943
제품 번호:
2074XSP150R36-32S30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Cover design은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Cover design은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능