메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Cover design은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2074XSP125R36-32S30
EAN
4031582358018
Core attributes
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
커버 디자인
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
Housing
Fork 외형
닫힘
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
207 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
103.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
어댑터
Adapter m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 캐스터의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 합니다. 제품의 무게는 0.1kg으로 가벼워 캐스터 시스템에 추가적인 부하를 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 제공합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 제작된 이 액세서리는 캐스터와의 완벽한 호환성을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 설계되었습니다. 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 발휘하며, 다양한 작업 환경에서 캐스터의 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.12kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 최적화된 설계를 특징으로 합니다. 내구성이 뛰어난 소재와 구조를 바탕으로 장기간 신뢰할 수 있는 작동을 보장하여 다양한 캐스터 시스템에 효과적으로 적용할 수 있습니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게는 0.06kg으로 경량화되어 있어 캐스터 시스템의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 캐스터의 성능 향상 및 기능 확장을 위한 보조 부품으로 활용되며, 산업용 장비나 이동식 기구의 캐스터 시스템에 통합하여 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

액세서리
전환 레버
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.09kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 담당합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 캐스터의 작동 효율성을 최적화하며, 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 우수한 내구성을 바탕으로 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 보장하여 엔지니어링 요구사항을 충족시킵니다.

액세서리
베어링 부싱
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 경량형 구성요소입니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가벼워 캐스터의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 필요한 기능을 효과적으로 수행합니다. 컴팩트한 설계로 인해 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 설치 및 유지보수 작업 시 취급이 용이합니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능 향상과 기능 확장을 위한 필수적인 구성품으로, 산업용 및 상업용 이동 장비에서 안정적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 담당합니다.

액세서리
프로파일 바
Profilstahl 6kt-11x1000

이 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품으로, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 운용 효율성을 극대화합니다. 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 본체와의 완벽한 호환성을 보장하며, 내구성이 뛰어난 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 작업 효율성을 높이며, 캐스터의 회전 성능과 하중 분산 능력을 개선하여 전체 시스템의 신뢰성을 향상시키는 핵심 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터  125 mm
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
커버 디자인
2076XSP125R36-32S30

Cover design 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 전기 전도성 특성을 갖추어 정전기 방지가 필요한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터  125 mm
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
커버 디자인
2076XSP125R36-32S30

Cover design 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 전기 전도성 특성을 갖추어 정전기 방지가 필요한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg