중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
커버 디자인
EAN:
4031582360875
제품 번호:
2074PIP125R36-32S30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Cover design은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Cover design은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 주행성능을 제공하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능