方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料製の車輪本体と車輪本体と同一材料のトレッド、プレーンベアリングを備えています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kg、静荷重は2040kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kg、静荷重は2400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 300 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量物搬送用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は300mm、全高は355mmの設計となっています。荷重仕様は、静的荷重4800kg、動的荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgの負荷能力を有し、重量物の安全で確実な搬送を可能にします。精密ボールベアリングの採用により、重荷重下でも安定した操作性と長寿命を実現する産業用キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートの取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系の材質で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋳鉄製のボディにポリウレタン、鋳造のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は300mm、全高は355mmです。動荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgに対応し、静荷重は4800kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 100 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。車輪直径は100mm、全高は145mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgまで対応し、静荷重は1200kgの負荷能力を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 80 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋼鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径80mmの設計となっています。全高は135mmで、動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
固定キャスター 100 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は145mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時に540kg、6km/h時に450kgまで対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートを取付金具として採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングに2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時660kg、6km/h時550kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 80 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径80mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクトな寸法で設計されています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgの負荷能力を持ち、静荷重は1000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 150 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kg、静荷重は1000kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。車輪直径は125mm、全高は170mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。動荷重は4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 200 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で製造されており、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kg、静荷重は2000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径125mmの設計となっています。全高は170mmのコンパクトな構造です。荷重性能は静荷重1100kg、動荷重は速度4km/h時に660kg、速度6km/h時に550kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径160mmの設計となっています。全高は205mmで、コンパクトながら堅牢な構造を持ちます。動荷重は4km/h時に900kg、6km/h時に750kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での重量物搬送に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kg、静荷重が2000kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 250 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄を使用した重量系構造を採用しており、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一材料で構成されています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1320kg、6km/h時に1100kg、静荷重は2200kgに対応しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しています。車輪は直径125mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は1700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmの設計となっています。全高は145mmで、動荷重は4km/h時に540kg、6km/h時に450kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappaは、トータルロック付き自在キャスター(前方向)で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載、直径125mmです。全高は170mmで、動荷重は4km/h時660kg、6km/h時550kg、静荷重は1100kgの仕様です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は145mmに設計されています。動荷重は時速4km/hで540kg、時速6km/hで430kg、静荷重は1080kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
よくある質問
金属製キャスターの利点
金属キャスターは、最も厳しい条件下でも強度、耐久性、信頼性を発揮するように作られています。重い荷重、衝撃、過酷な環境に耐えるように設計されており、産業、商業、および施設の用途で一般的に使用されています。さまざまなサイズ、ホイールの材質、取り付けオプションがあり、さまざまなニーズに合わせて調整できます。
TENTEメタルキャスターにはさまざまな利点があります。
高耐荷重—頑丈な構造により、金属製キャスターは安定性を損なうことなく重い荷物を輸送するのに理想的です。頑丈な設計により、長期間使用しても高い重量容量に対応できます。
優れた耐久性—スチールまたはその他の頑丈な金属で作られたこれらのキャスターは、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、および過酷な使用に耐えます。そのため、過酷な作業環境でも信頼性の高いソリューションとなります。
耐熱性と耐衝撃性—金属キャスターは、高温条件と低温条件の両方で確実に機能し、衝撃による損傷を受けにくいため、要求の厳しい産業用途に適しています。
多彩な互換性 — ポリウレタン、ポリアミド、ゴム製のいずれの車輪と組み合わせても、金属製キャスターはさまざまな床の種類や用途に適合します。固定式、回転式、ステンレス式、耐熱タイプ、ブレーキ付きタイプがあり、さまざまなモビリティニーズに対応します。
金属製キャスターの種類
金属キャスターには、厳しい環境の個々の要件を満たすさまざまな堅牢な設計が用意されています。それぞれのタイプは、優れた耐荷重性や耐腐食性から、ヘビーデューティー用の強化構造に至るまで、特定の利点を提供するように作られています。以下は、最も一般的なタイプの金属製キャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーメタルキャスター
頑丈な金属製キャスターは、極端な負荷と厳しい使用条件に耐えるように設計されています。通常、強化ハウジング付きの頑丈なスチール製で、厳しい産業環境でも優れた耐荷重と耐久性を発揮します。これらのキャスターは、重い輸送用トロリー、無人搬送車、重機設備などに一般的に使用されており、妥協のない強度と性能を発揮します。当社の最強のヘビーデューティーメタルキャスターであるTENTE Omikron twin は、最大15,000 kgの荷重を簡単に処理でき、カスタマイズバージョンでは最大30,000kgの荷重にも対応できます。ただし、Delta、Zeta、Kappa などの他の頑丈な金属製キャスターでも、最大750 kg、800 kg、または3,000 kgの荷重を運ぶことができます。
ステンレス製キャスター
ステンレス製キャスターは、耐腐食性と衛生性の両方が求められる環境向けに設計されています。食品加工、医療、製薬現場での使用に最適で、洗浄しやすく、耐用年数が長く、濡れた状態や化学物質にさらされた状態でも信頼性があります。ステンレススチール製キャスターには、ヘビーデューティーキャスター、耐熱キャスター、ブレーキ付きステンレス製キャスターなど、幅広い用途の個々の要件を満たすさまざまな構成が用意されています。
亜鉛不動態化スチールキャスター
亜鉛メッキ鋼製キャスターは、強度と腐食保護のバランスを確実に保ちます。亜鉛コーティングは湿気や環境摩耗に対する基本的な耐性を備えているため、これらのキャスターは輸送用トロリー、作業台、ツールキャビネットなどの汎用の産業および商業用途に最適です。
金属製キャスターの適用分野
金属キャスターは、強度、安定性、信頼性が求められる用途のバックボーンです。その頑丈な構造により、頻繁な移動と高い負荷容量が不可欠な産業、物流、および商業環境では不可欠です。産業環境では、輸送用トロリー、ツールトロリー、作業台などで一般的に使用されており、重い荷物の下でもスムーズに動き、耐久性と長期にわたる性能を保証します。物流や倉庫保管では、金属製のキャスターがパレットドーリー、ロールコンテナ、AGVシステムをサポートし、商品の効率的な取り扱いと継続的な使用下での信頼性の高いパフォーマンスを可能にします。小売店や商業用途では、ショッピングカーやディスプレイラック、ロールケージに使用され、柔軟なレイアウトや日常業務に対応するために、機動性、頑丈さ、操作のしやすさが求められます。どのような環境でも、金属製キャスターは、高い負荷要件と長い耐用年数を組み合わせる用途に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。