トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様です。全高170mmのコンパクト設計で、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化されています。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高205mmのコンパクト設計で、静的荷重容量1600kg、動的荷重容量は4km/h時800kg、6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化された高性能キャスターです。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径200mmの仕様となっています。全高は245mmです。動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時1200kg、速度6km/h時1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径150mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪は直径100mmのポリアミド、重量系材料製ボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は145mmです。動荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。車輪は直径100mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は145mmです。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は4km/h時720kg、6km/h時600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングが組み込まれています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は245mmの設計となっており、動的荷重容量は4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kg、静的荷重容量は2000kgを実現しています。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 250 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgに対応し、静荷重は2400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmです。全高は245mmです。動荷重は4km/h時450kg、6km/h時360kg、静荷重は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径200mmです。全高245mmの寸法で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時450kg、6km/h時360kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmです。全高は305mmで、動的荷重容量は4km/h時に500kg、6km/h時に400kg、静的荷重容量は1000kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製の本体を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングで支持されています。全高は245mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径125mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 100 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は100mm、全高は145mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に720kg、6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングが組み込まれています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系材料製ボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は205mmで、動荷重は速度4km/h時に1020kg、6km/h時に850kg、静荷重は1700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材質のハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。車輪は直径125mmのポリアミド、重量系ボディ材質で構成され、車輪本体と同一のトレッド材質と精密ボールベアリングを使用しています。全高170mmの寸法で、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 125 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、プレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は170mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系の材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールは鋳鉄製のボディにポリウレタン、鋳造のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は250mm、全高は305mmです。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 250 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートの取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmで、ポリアミド、重量系の車輪本体材料を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。動荷重は速度4km/hで1200kg、速度6km/hで1000kg、静荷重は2000kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 200 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、車輪直径は200mmです。全高は245mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系のハウジング材質で構成されています。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングが組み込まれており、高い耐久性を実現しています。車輪はポリアミド、重量系の本体材質を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの寸法仕様となっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
よくある質問
金属製キャスターの利点
金属キャスターは、最も厳しい条件下でも強度、耐久性、信頼性を発揮するように作られています。重い荷重、衝撃、過酷な環境に耐えるように設計されており、産業、商業、および施設の用途で一般的に使用されています。さまざまなサイズ、ホイールの材質、取り付けオプションがあり、さまざまなニーズに合わせて調整できます。
TENTEメタルキャスターにはさまざまな利点があります。
高耐荷重—頑丈な構造により、金属製キャスターは安定性を損なうことなく重い荷物を輸送するのに理想的です。頑丈な設計により、長期間使用しても高い重量容量に対応できます。
優れた耐久性—スチールまたはその他の頑丈な金属で作られたこれらのキャスターは、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、および過酷な使用に耐えます。そのため、過酷な作業環境でも信頼性の高いソリューションとなります。
耐熱性と耐衝撃性—金属キャスターは、高温条件と低温条件の両方で確実に機能し、衝撃による損傷を受けにくいため、要求の厳しい産業用途に適しています。
多彩な互換性 — ポリウレタン、ポリアミド、ゴム製のいずれの車輪と組み合わせても、金属製キャスターはさまざまな床の種類や用途に適合します。固定式、回転式、ステンレス式、耐熱タイプ、ブレーキ付きタイプがあり、さまざまなモビリティニーズに対応します。
金属製キャスターの種類
金属キャスターには、厳しい環境の個々の要件を満たすさまざまな堅牢な設計が用意されています。それぞれのタイプは、優れた耐荷重性や耐腐食性から、ヘビーデューティー用の強化構造に至るまで、特定の利点を提供するように作られています。以下は、最も一般的なタイプの金属製キャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーメタルキャスター
頑丈な金属製キャスターは、極端な負荷と厳しい使用条件に耐えるように設計されています。通常、強化ハウジング付きの頑丈なスチール製で、厳しい産業環境でも優れた耐荷重と耐久性を発揮します。これらのキャスターは、重い輸送用トロリー、無人搬送車、重機設備などに一般的に使用されており、妥協のない強度と性能を発揮します。当社の最強のヘビーデューティーメタルキャスターであるTENTE Omikron twin は、最大15,000 kgの荷重を簡単に処理でき、カスタマイズバージョンでは最大30,000kgの荷重にも対応できます。ただし、Delta、Zeta、Kappa などの他の頑丈な金属製キャスターでも、最大750 kg、800 kg、または3,000 kgの荷重を運ぶことができます。
ステンレス製キャスター
ステンレス製キャスターは、耐腐食性と衛生性の両方が求められる環境向けに設計されています。食品加工、医療、製薬現場での使用に最適で、洗浄しやすく、耐用年数が長く、濡れた状態や化学物質にさらされた状態でも信頼性があります。ステンレススチール製キャスターには、ヘビーデューティーキャスター、耐熱キャスター、ブレーキ付きステンレス製キャスターなど、幅広い用途の個々の要件を満たすさまざまな構成が用意されています。
亜鉛不動態化スチールキャスター
亜鉛メッキ鋼製キャスターは、強度と腐食保護のバランスを確実に保ちます。亜鉛コーティングは湿気や環境摩耗に対する基本的な耐性を備えているため、これらのキャスターは輸送用トロリー、作業台、ツールキャビネットなどの汎用の産業および商業用途に最適です。
金属製キャスターの適用分野
金属キャスターは、強度、安定性、信頼性が求められる用途のバックボーンです。その頑丈な構造により、頻繁な移動と高い負荷容量が不可欠な産業、物流、および商業環境では不可欠です。産業環境では、輸送用トロリー、ツールトロリー、作業台などで一般的に使用されており、重い荷物の下でもスムーズに動き、耐久性と長期にわたる性能を保証します。物流や倉庫保管では、金属製のキャスターがパレットドーリー、ロールコンテナ、AGVシステムをサポートし、商品の効率的な取り扱いと継続的な使用下での信頼性の高いパフォーマンスを可能にします。小売店や商業用途では、ショッピングカーやディスプレイラック、ロールケージに使用され、柔軟なレイアウトや日常業務に対応するために、機動性、頑丈さ、操作のしやすさが求められます。どのような環境でも、金属製キャスターは、高い負荷要件と長い耐用年数を組み合わせる用途に信頼性の高いモビリティソリューションを提供します。