- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Stroje a dílenské vybavení
-
Elektronické systémy, čisté prostory
Kolečka a kola pro technologie čistých pokojů
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký typ, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška kolečka činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy s ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 235 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy s valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro široké spektrum aplikací. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z černé vulkanizované elastické pneumatiky, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 320 kg. Kolečko je ideální pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černá, vulkanizovaná, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 235 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, průměr kolečka činí 125 mm a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko poskytuje dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 270 kg. Toto kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko poskytuje dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 410 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž a instalaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno na ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 80 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlahy, přičemž je osazeno ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.