Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Číslo výrobku:
3477PIO200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko poskytuje dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 410 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce