Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm a je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška kolečka činí 195 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
135 kg
Statická Nosnost
270 kg
Celková výška
195 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,88 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
270 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
135 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně řešeno pro průmyslové použití. Upevnění je provedeno formou díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu pro otáčení. Kolo o průměru 160 mm má běhoun z tvrdé černé gumy, těleso kola je z polypropylenu a kolo je osazeno ložiskem. Celková výška výrobku činí 195 mm. Statická nosnost je 270 kg, dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 4 km/h. Použití zahrnuje automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy pro čisté prostory, hasicí techniku a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg