Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Číslo výrobku:
3477PVO160P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně řešeno pro průmyslové použití. Upevnění je provedeno formou díry na šroub, ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je konstrukčně řešeno pro průmyslové použití. Upevnění je provedeno formou díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu pro otáčení. Kolo o průměru 160 mm má běhoun z tvrdé černé gumy, těleso kola je z polypropylenu a kolo je osazeno ložiskem. Celková výška výrobku činí 195 mm. Statická nosnost je 270 kg, dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 4 km/h. Použití zahrnuje automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy pro čisté prostory, hasicí techniku a požární ochranu, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.