Otočné Kolečko 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
Číslo výrobku:
3470PIO160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s ot...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce