Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko poskytuje dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 270 kg. Toto kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477PIO160P63
EAN
4031582305289
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
135 kg
Statická Nosnost
270 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,43 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg