Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlahy, přičemž je osazeno ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477PIO200P30-13
EAN
4031582305296
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
235 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,05 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
332 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
166 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha
3470PIO200P30-13

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž a instalaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno na ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha
3470PIO200P30-13

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž a instalaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, které zajišťují plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno na ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 400 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg