Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, průměr kolečka činí 125 mm a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470PIO125P62
EAN
4031582303766
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,09 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
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
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
37 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polypropylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, která chrání podlahové povrchy před poškozením. Kolečko je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 155 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vyšším zatížení v průmyslových a komerčních aplikacích.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polypropylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, která chrání podlahové povrchy před poškozením. Kolečko je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 155 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vyšším zatížení v průmyslových a komerčních aplikacích.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Ložisko zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg