Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,11 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
242 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
121 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Kolo 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a délkou náboje 44,4 mm. Otvorem v ose o průměru 12 mm se připevňuje na standardní čepy. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 35 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Statická nosnost dosahuje 150 kg, zatímco dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástka určená pro mobilní zařízení a přepravní systémy, vybavená dírou na šroub jako standardní typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma míčovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem pro minimalizaci tření a zajištění dlouhodobé funkčnosti. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumy bez označení, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení na různých površích. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který kombinuje nízkou hmotnost s dostatečnou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 75 kg. Kolečko Alpha je určeno pro aplikace v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg