Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je univerzální otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace s montáží prostřednictvím díry na šroub. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení zařízení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem pro optimální funkčnost a minimální tření. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje povrchy, čímž se předchází poškrábání a znečištění přepravovaných materiálů. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 150 kg a dynamickou zátěž 75 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Alpha je ideální pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasiče, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
Číslo materiálu S4
990066446
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,83 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Kolo 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v kastorech s průměrem 100 mm a délkou náboje 44,4 mm. Otvorem v ose o průměru 12 mm se připevňuje na standardní čepy. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy se šířkou 35 mm, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno valivým ložiskem pro hladký a tichý chod. Tělo je konstruováno z polypropylenu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Statická nosnost dosahuje 150 kg, zatímco dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Otočné kolečko Alpha s totální brzdou je určeno pro náročné průmyslové použití. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevnou montáž na nosnou konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, těžkého provedení, a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na valivé ložisko, má tvrdou neoznačující gumovou běhounovou vrstvu a polypropylenový nosný díl. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 75 kg. Kolečko nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg