Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 80 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Produkt najde uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statický Nosnost
140 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,9 kg
Název produktu
Alpha
Standardní
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Díra na šroub
Průměr otvoru Matice
13 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
242 mm
Offset
44,5 mm
Radius otočení
121 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Šroub
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem