- Domů
- Kolečka a kola
-
Vysoce kvalitní kola
Vysoce kvalitní kola
Naše série
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a má průměr 80 mm při šířce běhounu 34 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12,1 mm a je vybaven ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro použití v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích, kde poskytuje spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti zatížení.
Kolo 80 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.
Kolo 125 mm
Kolo Basetech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenového materiálu s běhounem identickým s tělem kola o šířce 40 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení.
Kolo 200 mm
Kolo Duratech je vysoce kvalitní komponenta pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 1600 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, strojírenství a přepravního vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo pro kolečka s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 80 mm, vyrobené z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem a vybavené přesným kuličkovým ložiskem. Délka náboje činí 90 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 3360 kg. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a dalších průmyslových odvětví.
Kolo 82 mm
Kolo Duratech je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 82 mm, šířka běhounu 88 mm, délka náboje 90 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolo je vhodné pro automobilový OEM, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje i přepravní vybavení.
Kolo 200 mm
Kolo Maxtech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 45 mm je konstruováno s tělem z polypropylenu a běhounem z napěněného polyuretanu. Náboj o délce 53 mm je vybaven přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osu o průměru 8 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 140 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, kontejnerové výstavby, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, lešení, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 37 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 125 mm
Kolo Puretech s průměrem 125 mm je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o šířce 37 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osku o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je vhodné pro aplikace jako lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Kolo 160 mm
Kolo Elastech s průměrem 160 mm je konstruováno s hliníkovým tělesem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost činí 700 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z polypropylenu a vybaveno pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem o šířce 85 mm a průměru 260 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je osazen valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje rovněž 150 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a poskytuje spolehlivý provoz v různých aplikacích díky své pneumatické konstrukci a robustnímu provedení.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je pneumatické kolo s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm, vyrobené z polypropylenu s pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a zajišťuje spolehlivý provoz v různých průmyslových aplikacích díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům.
Kolo 260 mm
Kolo Puretech air je konstruováno s průměrem 260 mm a šířkou běhounu 85 mm, přičemž náboj má délku 74 mm a otvor pro osu o průměru 25 mm. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu a osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Běhoun z pneumatické pneumatiky s blokovým profilem zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti a tlumení. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost činí 300 kg, což předurčuje toto kolo pro náročné průmyslové aplikace v transportních zařízeních.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z ocelového plechu s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven valivým ložiskem. Běhoun je tvořen pneumatickou pneumatikou s blokovým profilem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z ocelového plechu s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vybaven pneumatickou pneumatikou s profilem potrubí a kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z ocelového plechu s průměrem 400 mm a šířkou běhounu 100 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vybaven pneumatickou pneumatikou s profilem potrubí a přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a poskytuje spolehlivý výkon v průmyslových aplikacích.
Kolo 400 mm
Kolo Puretech air je vyrobeno z ocelového plechu s průměrem 400 mm a šířkou pneumatické pneumatiky s blokovým profilem 100 mm. Náboj má délku 74 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Toto kolo je určeno pro použití v kolečkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s hliníkovým tělem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osku o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 95 mm
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolo určené pro kolečka s průměrem 95 mm, šířkou běhounu 40 mm a délkou náboje 45 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 20 mm. Toto kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a disponuje dynamickou nosností 400 kg při rychlosti 3 km/h a statickou nosností 800 kg. Konstrukce kombinuje ocelové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem, což zajišťuje optimální výkon v náročných aplikacích včetně leteckého průmyslu, AMR systémů, automobilového OEM, vysokozdvižných vozíků a těžkých AGV systémů.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým tělem a elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou o šířce 40 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 125 mm
Kolo Elastech je vyrobeno z polyamidu s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou o šířce 40 mm a průměru 125 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 15 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Elastech s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 34 mm je konstruováno s tělem z polyamidu a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou. Náboj má délku 45 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost činí 320 kg. Kolo je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby a dalších průmyslových použití.
Kolo 100 mm
Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.