Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Supratech s průměrem 100 mm je vybaveno valivým ložiskem a má šířku běhounu 32 mm vyrobeného z termoplastické pryže, délku náboje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu 12 mm. Nosnost kola činí 160 kg staticky a 80 kg dynamicky při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Kolo je vhodné pro použití v rollkontejnerech, nákupních vozících, obchodním zařízení a displejích, skříních na nářadí, pracovních stolech a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Supratech
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko