Полиуретанови ролки
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 98 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 98 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 175 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 175 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява надеждна работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg.
Колело 175 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър от 175 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пеноообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни качества. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 200 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни качества. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 30 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от полиуретан, пенообразен, което осигурява отлична амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от пенообразен полиуретан, което осигурява отлични експлоатационни характеристики. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 75 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 150 kg.
Колело 80 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за тежки транспортни приложения.
Колело 50 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 50 mm, дължина на главината 22 mm и отвор за ос с диаметър 6 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44 mm, с отвор за ос с диаметър 12 mm и ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е с диаметър 100 mm и дължина на главината 44 mm, като протекторът от екструдиран полиуретан има ширина 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а осевото отвор е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 32 mm, а дължината на главината е 44 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаема стомана. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 300 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Често задавани въпроси
Предимства на полиуретановите колела
Полиуретановите колела са ценени заради тяхната здравина, ефективност на търкаляне и адаптивност, което ги прави подходящи за голямо разнообразие от приложения. TENTE предлага широко портфолио от колела в различни полиуретанови съединения и нива на твърдост, което дава възможност за индивидуални решения за различни изисквания за производителност. Идеалният избор зависи от фактори като условия на пода, товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рициното.
Полиуретановите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока износоустойчивост - Полиуретанови ролки са известни с отличната си устойчивост на абразия и рязане, осигурявайки дълъг експлоатационен живот дори в взискателни среди. По-твърдите съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване.
Ефективна производителност при търкаляне — С по-ниско съпротивление при търкаляне от много други колесни материали, полиуретановите колела улесняват плавното преместване на товарите и с по-малко усилия. По-твърдите протектори подобряват енергийната ефективност, докато по-меките съединения балансират комфорта и контрола.
Заглушаване на вибрациите и шума - В зависимост от твърдостта на протектора, полиуретановите колела могат да помогнат за намаляване на вибрациите и нивата на шум. По-меките протектори абсорбират повече удари за по-тиха работа, докато по-твърдите протектори дават приоритет на ефективността на търкаляне пред амортисьорството.
Защита на пода — Полиуретановите опции без маркиране защитават чувствителните повърхности и намаляват износването на подовите настилки, което ги прави подходящи за среди, където поддържането на качеството на повърхността е от решаващо значение.
Видове полиуретанови колела
Полиуретанови ролки се предлагат в широка гама от дизайни, нива на твърдост на протектора и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за почти всяко изискване за мобилност. В TENTE нашето портфолио обхваща опции от компактни колела, предназначени за по-малки приложения, до стабилни решения, способни да се справят с големи натоварвания в трудни среди. Докато материалът на протектора влияе върху производителността, корпусът на рициновия корпус играе също толкова важна роля за определяне на общата товароносимост, стабилност и дълголетие на решението за мобилност. Изборът на правилната комбинация от колело и корпус гарантира безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са някои от често търсените полиуретанови колела:
Меки полиуретанови колела
Меките полиуретанови колела са проектирани да дават приоритет на комфорта и защитата на повърхността. Техните еластични съединения осигуряват подобрено потискане на вибрациите, по-тихо търкаляне и засилено сцепление, особено на гладки или деликатни подове. Те са идеални за среди, където контролът на шума и намаленото износване на повърхността са от съществено значение. Когато се комбинират с леки корпуси, те предлагат още по-отзивчиво управление, докато сдвояването им с подсилени корпуси позволява използване при сценарии с по-голямо натоварване, без да се компрометира комфорта при пътуване. Сред нашите продуктови предложения ICP колелата служат като отличен пример. Те използват нашия първокласен отливан полиуретан Ultratech, предлаган в различна твърдост на протектора, като най-мекият е 75 Shore A. Тези меки полиуретанови джанти се предлагат с алуминиево тяло на колелото и прецизни сачмени лагери.
Твърди полиуретанови колела
Твърдите полиуретанови колела са оптимизирани за издръжливост, енергийна ефективност и висока товароносимост. Намаленото им съпротивление при търкаляне улеснява преместването на по-тежки товари с по-малко усилия, особено на гладки промишлени подове. Тези колела също така осигуряват изключителна устойчивост на абразия, порязвания и износване, осигурявайки им дълъг експлоатационен живот при взискателни условия. Съчетани със здрави корпуси, те са подходящи за тежкотоварен транспорт и приложения за непрекъсната употреба, където дълголетието и ефективността са основни приоритети. В рамките на нашата селекция FTP колелата се открояват като забележителен пример. Те съчетават издръжлив полиуретанов протектор 92 Shore A, с чугунено тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Когато се комбинират със здрав корпус, тези твърди полиуретанови колела са идеално решение за взискателни промишлени приложения.
Малки полиуретанови колела
Малките полиуретанови колела са предназначени за оборудване, където са необходими компактни размери и прецизна маневреност. Въпреки по-малкия си размер, те осигуряват плавни характеристики при търкаляне и могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на различни изисквания за натоварване в зависимост от избраната твърдост на протектора и тип корпус. По-леките корпуси ги правят идеални за по-ниски изисквания за натоварване, докато сдвояването им със здрави подсилени корпуси увеличава тяхната здравина и стабилност в по-взискателни среди. Една представителна продуктова линия в нашата гама са нашите UAP колела, предлагани с диаметър до 50 мм. Тези малки полиуретанови колела съчетават полиамидно тяло на колелото с инжектиран полиуретанов протектор и прецизни сачмени лагери. Те обикновено се използват в нашите серии Agila, Levina и Linea ристор.
Области на приложение за полиуретанови колела
Полиуретановите колела се използват в широк спектър от индустрии благодарение на тяхната комбинация от издръжливост, ефективност на търкаляне и адаптивност. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като твърдост на протектора, размер на колелото и вида на използвания корпус на рициното. В здравните среди, полиуретановите колела често се срещат в приложения като медицински колички, повдигачи на пациенти, облегалки, столове за лечение, болнични легла и всичко друго, където гладкото, тихо търкаляне и надеждната защита на пода са от съществено значение. В индустриалния сектор те поддържат взискателни приложения като автоматизирани системи за совалки, решения за тежък транспорт или машини и оборудване за цехове, предлагайки отлична износоустойчивост, ниско съпротивление при търкаляне и постоянно управление дори при значителни натоварвания. За мебели и мобилни приложения полиуретановите колела са интегрирани например в колички за хранене, системи за доставка на храна или осветителни тела и дисплеи за магазини, осигурявайки контролирана маневреност, дълъг експлоатационен живот и по-тихо изживяване при търкаляне на чувствителни подове. Чрез избора на подходящата полиуретанова смес, твърдостта на протектора и съчетаването им с подходящи корпуси, полиуретановите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно — от прецизно задвижвано здравно оборудване до решения за индустриален транспорт с голям капацитет.