Колело 175 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199005566
EAN:
4031582320602
Номер на продукта:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Maxtech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 175 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 175 mm и ширина на протектора 30 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е от пенообразен полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната товароносимост достига 150 kg, докато динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни приложения в индустриалната и търговската логистика.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства