Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с полиуретанов, пенообразен протектор с ширина 30 mm. Колелото разполага с диаметър 175 mm и е оборудвано с хъб с дължина 60 mm, който е съвместим с осева дупка с диаметър 8 mm. Конструкцията включва прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Статичната товароносимост на колелото е 150 kg, докато динамичната товароносимост при скорост 4 km/h е 75 kg, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Номер на материал S4
199005567
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.4 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Полиуретан, пенообразен
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
175 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черно
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства