Колело 200 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199005569
EAN:
4031582320633
Номер на продукта:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Maxtech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 30 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е от пенообразен полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 4 km/h, което го прави идеален избор за различни индустриални и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства