Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 30 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е от пенообразен полиуретан, гарантиращ отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg, което го прави идеален избор за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Номер на материал S4
199005568
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.4 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Полиуретан, пенообразен
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черно
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства