Колело 200 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199005570
EAN:
4031582320657
Номер на продукта:
PNP 200x50-Ø8 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Maxtech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с полиуретанов, пенообразен протектор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с полиуретанов, пенообразен протектор, който осигурява отлично сцепление и амортизация. Колелото разполага с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски среди. Главината на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надежно въртене. Статичната товароносимост на колелото е 150 кг, докато динамичната товароносимост при скорост 4 км/ч е 75 кг, което го квалифицира за приложения с умерени до средни натоварвания.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства