Полиуретанови ролки
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа при високи натоварвания. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h и 2000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 2160 kg при 4 km/h и 1800 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 95 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 95 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, което осигурява издръжливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост варира от 540 kg при скорост 4 km/h до 450 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и престован полиуретанов протектор за максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и разполага с отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 60 mm. Колелото осигурява статична товароносимост от 1800 kg и динамична товароносимост от 1100 kg при скорост до 4 km/h или 900 kg при скорост до 6 km/h, което го прави идеално за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 5200 kg, докато динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h и 2600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2800 kg, а динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост до 4 km/h или 1400 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, а динамичната товароносимост е 2160 kg при скорост до 4 km/h или 1800 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 6400 kg, а динамичната товароносимост е 3840 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има статична товароносимост от 2800 kg. Динамичната товароносимост варира според скоростта: 1680 kg при 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 200 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичният товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 2000 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост до 4 km/h и 1000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 54 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2400 kg, а динамичната товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 4400 kg, а динамичната товароносимост достига 2640 kg при скорост до 4 km/h или 2200 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h и 840 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 150 mm, ширина на протектора от 50 mm и дължина на главината от 60 mm, като отворът на оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан за оптимална издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост варира от 840 kg при скорост 4 km/h до 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 5000 kg, докато динамичната товароносимост е 3000 kg при скорост до 4 km/h и 2500 kg при скорост до 6 km/h.
Често задавани въпроси
Предимства на полиуретановите колела
Полиуретановите колела са ценени заради тяхната здравина, ефективност на търкаляне и адаптивност, което ги прави подходящи за голямо разнообразие от приложения. TENTE предлага широко портфолио от колела в различни полиуретанови съединения и нива на твърдост, което дава възможност за индивидуални решения за различни изисквания за производителност. Идеалният избор зависи от фактори като условия на пода, товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рициното.
Полиуретановите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока износоустойчивост - Полиуретанови ролки са известни с отличната си устойчивост на абразия и рязане, осигурявайки дълъг експлоатационен живот дори в взискателни среди. По-твърдите съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване.
Ефективна производителност при търкаляне — С по-ниско съпротивление при търкаляне от много други колесни материали, полиуретановите колела улесняват плавното преместване на товарите и с по-малко усилия. По-твърдите протектори подобряват енергийната ефективност, докато по-меките съединения балансират комфорта и контрола.
Заглушаване на вибрациите и шума - В зависимост от твърдостта на протектора, полиуретановите колела могат да помогнат за намаляване на вибрациите и нивата на шум. По-меките протектори абсорбират повече удари за по-тиха работа, докато по-твърдите протектори дават приоритет на ефективността на търкаляне пред амортисьорството.
Защита на пода — Полиуретановите опции без маркиране защитават чувствителните повърхности и намаляват износването на подовите настилки, което ги прави подходящи за среди, където поддържането на качеството на повърхността е от решаващо значение.
Видове полиуретанови колела
Полиуретанови ролки се предлагат в широка гама от дизайни, нива на твърдост на протектора и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за почти всяко изискване за мобилност. В TENTE нашето портфолио обхваща опции от компактни колела, предназначени за по-малки приложения, до стабилни решения, способни да се справят с големи натоварвания в трудни среди. Докато материалът на протектора влияе върху производителността, корпусът на рициновия корпус играе също толкова важна роля за определяне на общата товароносимост, стабилност и дълголетие на решението за мобилност. Изборът на правилната комбинация от колело и корпус гарантира безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са някои от често търсените полиуретанови колела:
Меки полиуретанови колела
Меките полиуретанови колела са проектирани да дават приоритет на комфорта и защитата на повърхността. Техните еластични съединения осигуряват подобрено потискане на вибрациите, по-тихо търкаляне и засилено сцепление, особено на гладки или деликатни подове. Те са идеални за среди, където контролът на шума и намаленото износване на повърхността са от съществено значение. Когато се комбинират с леки корпуси, те предлагат още по-отзивчиво управление, докато сдвояването им с подсилени корпуси позволява използване при сценарии с по-голямо натоварване, без да се компрометира комфорта при пътуване. Сред нашите продуктови предложения ICP колелата служат като отличен пример. Те използват нашия първокласен отливан полиуретан Ultratech, предлаган в различна твърдост на протектора, като най-мекият е 75 Shore A. Тези меки полиуретанови джанти се предлагат с алуминиево тяло на колелото и прецизни сачмени лагери.
Твърди полиуретанови колела
Твърдите полиуретанови колела са оптимизирани за издръжливост, енергийна ефективност и висока товароносимост. Намаленото им съпротивление при търкаляне улеснява преместването на по-тежки товари с по-малко усилия, особено на гладки промишлени подове. Тези колела също така осигуряват изключителна устойчивост на абразия, порязвания и износване, осигурявайки им дълъг експлоатационен живот при взискателни условия. Съчетани със здрави корпуси, те са подходящи за тежкотоварен транспорт и приложения за непрекъсната употреба, където дълголетието и ефективността са основни приоритети. В рамките на нашата селекция FTP колелата се открояват като забележителен пример. Те съчетават издръжлив полиуретанов протектор 92 Shore A, с чугунено тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Когато се комбинират със здрав корпус, тези твърди полиуретанови колела са идеално решение за взискателни промишлени приложения.
Малки полиуретанови колела
Малките полиуретанови колела са предназначени за оборудване, където са необходими компактни размери и прецизна маневреност. Въпреки по-малкия си размер, те осигуряват плавни характеристики при търкаляне и могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на различни изисквания за натоварване в зависимост от избраната твърдост на протектора и тип корпус. По-леките корпуси ги правят идеални за по-ниски изисквания за натоварване, докато сдвояването им със здрави подсилени корпуси увеличава тяхната здравина и стабилност в по-взискателни среди. Една представителна продуктова линия в нашата гама са нашите UAP колела, предлагани с диаметър до 50 мм. Тези малки полиуретанови колела съчетават полиамидно тяло на колелото с инжектиран полиуретанов протектор и прецизни сачмени лагери. Те обикновено се използват в нашите серии Agila, Levina и Linea ристор.
Области на приложение за полиуретанови колела
Полиуретановите колела се използват в широк спектър от индустрии благодарение на тяхната комбинация от издръжливост, ефективност на търкаляне и адаптивност. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като твърдост на протектора, размер на колелото и вида на използвания корпус на рициното. В здравните среди, полиуретановите колела често се срещат в приложения като медицински колички, повдигачи на пациенти, облегалки, столове за лечение, болнични легла и всичко друго, където гладкото, тихо търкаляне и надеждната защита на пода са от съществено значение. В индустриалния сектор те поддържат взискателни приложения като автоматизирани системи за совалки, решения за тежък транспорт или машини и оборудване за цехове, предлагайки отлична износоустойчивост, ниско съпротивление при търкаляне и постоянно управление дори при значителни натоварвания. За мебели и мобилни приложения полиуретановите колела са интегрирани например в колички за хранене, системи за доставка на храна или осветителни тела и дисплеи за магазини, осигурявайки контролирана маневреност, дълъг експлоатационен живот и по-тихо изживяване при търкаляне на чувствителни подове. Чрез избора на подходящата полиуретанова смес, твърдостта на протектора и съчетаването им с подходящи корпуси, полиуретановите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно — от прецизно задвижвано здравно оборудване до решения за индустриален транспорт с голям капацитет.