- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по товароносимост
Колела по товароносимост
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 34 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост 500 kg.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелото е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 200 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 400 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 48,4 mm, като отворът за оста има диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg.
Колело 125 mm
Колелото Elastech за ролка е с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на главината е 44,2 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Изработено е със замърсяване от хибриден материал и протектор от полиамид, оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Колелото осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8.4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8,4 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно движение и дълготрайност. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е предназначено за използване в ролки и се отличава с корпус от алуминий и гума със замърсяване и устойчивост на температура. Диаметърът на колелото е 100 mm, ширината на гумата е 35 mm, а дължината на главината достига 45,5 mm, като отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото използва суха носеща храст като лагер. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44 mm, с отвор за ос с диаметър 12 mm и ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е с диаметър 100 mm и дължина на главината 44 mm, като протекторът от екструдиран полиуретан има ширина 32 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а осевото отвор е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 125 mm при ширина на протектора 32 mm, а дължината на главината е 44 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаема стомана. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 44 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 300 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 100 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста има диаметър 8.4 mm. Тялото на колелето е изработено от алуминий, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, като се използва суха носеща храст за лагеруване. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от замърсяване, устойчивост на temperatura с ширина 35 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 8,3 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 80 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 80 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45,5 mm, като отворът за оста има диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчив, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелето е оборудвано със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 100 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 35 mm и дължина на главината 45,5 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчив, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 125 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 250 kg.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.