- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по товароносимост
Колела по товароносимост
Колело 160 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 75 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 75 mm, ширина на протектора 25 mm и дължина на главината 31,8 mm, като отворът за оста е с диаметър 8 mm. Тялото на колелето е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е със суха носеща храст и осигурява динамична товароносимост от 50 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост от 100 kg.
Колело 75 mm
Колелото Duratech heat е предназначено за използване в ролки и е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, като протекторът е идентичен с тялото на колелото с ширина 25 mm. Колелото има диаметър 75 mm, дължина на главината 27 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано със суха носеща храст. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 74 mm, като диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Динамичната товароносимост достига 295 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 590 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 200 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 205 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 410 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 38 mm
Колелото Basetech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 38 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 21.5 mm, като отворът за оста има диаметър 6 mm. Тялото на колелето е изработено от полипропилен, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Колелето е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 35 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 70 kg.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с ролков лагер от неръждаемост за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа при високи натоварвания. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h и 2000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 2160 kg при 4 km/h и 1800 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 4200 kg при скорост 4 km/h или 3500 kg при 6 km/h, със статична товароносимост от 8400 kg.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 95 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 95 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост е 1200 kg, докато динамичната товароносимост достига 720 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи максимална издръжливост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за плавно движение и предлага статична товароносимост от 1700 kg, както и динамична товароносимост от 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, което осигурява издръжливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост варира от 540 kg при скорост 4 km/h до 450 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и престован полиуретанов протектор за максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и разполага с отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 60 mm. Колелото осигурява статична товароносимост от 1800 kg и динамична товароносимост от 1100 kg при скорост до 4 km/h или 900 kg при скорост до 6 km/h, което го прави идеално за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 5200 kg, докато динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h и 2600 kg при скорост 6 km/h.