Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 мм и ширина на протектора 40 мм. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, гарантираща отлично сцепление и дълготрайност. Хъбът има дължина 49 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Номер на материал S4
199043125
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.52 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
49 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Метален
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства