Неповоротна колісна опора
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує плавне обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину чорного кольору, вулканізовану для оптимального зчеплення з поверхнею, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена круглою пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для плавного обертання. Діаметр колеса становить 14 мм, загальна висота опори - 13,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 15 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 30 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 14 мм. Загальна висота опори становить 17 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Опора призначена для застосування в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 25 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 25 мм. Загальна висота опори становить 28 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 30 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 30 мм. Загальна висота опори становить 34 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 60 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 45 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 45 мм. Загальна висота опори становить 48,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання забезпечує плавний рух колеса діаметром 250 мм. Загальна висота опори становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год та 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса за матеріалом, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 250 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю корпусу колеса для протектора та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота опори - 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та виготовлена з корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність конструкції. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для оптимального зчеплення, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год та 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність та довговічність конструкції. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує максимальну міцність і довговічність конструкції. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота опори - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора розроблена для забезпечення стабільного та точного руху, що робить їх ідеальним вибором для прямого транспорту на великі відстані. Завдяки своїй жорсткій конструкції вони забезпечують виняткову бічну жорсткість. У поєднанні з двома поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але маневрений рух, забезпечуючи як напрямок, так і гнучкість.
Фіксовані ролики TENTE пропонують різні переваги:
Прямолінійний рух - Неповоротна колісна опора забезпечують стабільний і точний рух по прямих трасах без небажаного повороту. Це робить їх ідеальними для застосувань, що вимагають безпечного, передбачуваного руху.
Висока стабільність - Їх жорстка конструкція забезпечує чудову бічну стійкість порівняно з поворотними роликами. Така стійкість знижує ризик перекидання або дрейфу, особливо при великих навантаженнях.
Контрольована маневреність - у поєднанні з поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але гнучкий рух.
Більш висока вантажопідйомність - Менша кількість рухомих частин означає, що вони можуть витримувати більші навантаження порівняно з аналогічними поворотними роликами.
Типи стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора доступна в широкому діапазоні конструкцій для різних застосувань - від обробки важких промислових вантажів до забезпечення плавної мобільності для невеликого обладнання. Кожен тип розроблений, щоб запропонувати унікальні переваги, забезпечуючи правильний баланс стабільності, контролю та довговічності для ваших конкретних потреб. Нижче наведено кілька найбільш поширених видів стаціонарних коліс і їх переваги:
Важкі фіксовані ролики
Ці ролики створені для вимогливих застосувань, пропонуючи високу вантажопідйомність та виняткову довговічність. Ідеально підходять для промислових умов, вони забезпечують безпечне та стабільне транспортування важкої техніки, обладнання або великих вантажів. Важкі фіксовані ролики TENTE доступні вантажопідйомністю до 15.000 кг.
Невеликі фіксовані ролики
Компактні, але ефективні, невеликі нерухомі коліщатка ідеально підходять для легкого обладнання та меблів. Їх стриманий дизайн робить їх ідеальними для використання, чутливих до простору, без шкоди для плавного руху. Наша найменша фіксована кабіна Compacta доступна в загальній висоті 13,5 мм.
Фіксовані гумові коліщатка
Фіксовані гумові коліщатка поєднують в собі стійкість нерухомої конструкції з плавним, тихим виконанням гумових коліс. Гумовий протектор забезпечує відмінну амортизацію, зменшує шум, захищає чутливі поверхні підлоги від пошкоджень
Фіксовані коліщатка з гальмом
Більш нетрадиційним, але часто запитуваним вибором є нерухомі коліщатка з гальмом. Для додаткової безпеки та контролю ці ролики поєднують пряму стійкість нерухомого колеса з надійним гальмом. Оскільки нерухомі коліщатка переважно поєднуються з поворотними коліщатками, які доступні з різними запірними механізмами, фіксовані ролики рідко потребують додаткового блокувального механізму. Неповоротна колісна опора з гальмом особливо підходять для застосувань, які не повинні дозволяти руху в нерухомому стані.
Неповоротна колісна опора є важливою в найрізноманітніших сферах застосування, забезпечуючи стабільний та надійний транспорт у різних галузях промисловості. У галузі охорони здоров'я вони зазвичай зустрічаються на такому обладнанні, як стерилізаційні візки, візки для чистих приміщень та візки для білизни, де керований стабільний транспорт має вирішальне значення. У промислових умовах нерухомі ролики підтримують важку техніку, навантажувачі, автоматизовані трансферні системи та обладнання майстерні, пропонуючи довговічний та безпечний транспорт прямими маршрутами. Меблі та мобільні додатки також покладаються на них для офісних крісел, рулонних кліток, візків для покупок, візків громадського харчування та туристичного обладнання, де стабільність та точність однаково важливі. Незалежно від сегмента, нерухомі ролики поєднують міцну конструкцію з надійними характеристиками, щоб задовольнити широкий спектр потреб у мобільності.